??
Výběr CAD modelu
K0344.1206
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0344 - Aretační čepy bez nákružku
Kusovník
K0344.1206
BESTKIPP
Objednací číslo
K0344.1206
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
OBFLGK
Povrch
Aretační kolík tvrzený
FORM
Provedení
G
AUSF
Provedení
bez kontramatice
POS
Položka
GR
Velikost
2
D
Průměr
6 mm
D1
Závit
M 12 x 1,5
D2
Průměr
25 mm
L
Délka
56 mm
L1
Délka
28 mm
L2
Délka
22 mm
H
Výška
6 mm
SW
Otvor klíče
19 mm
F
Fazeta 30°
1.8 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
6 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
14 N
GEW
Hmotnost cca
0.0236 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245015986
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions